20149444
20149444
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 13,037 € |
| 10 - 19 | 11,7363 € |
| 20 - 49 | 11,0803 € |
| 50 - 99 | 10,4345 € |
| 100 + | 9,7785 € |
| Dimensioni filettatura | TR20 x 8 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Superficie di contatto | 590.0 |
| d2 tol. h10 | 45.0 |
| Peso Kg | 0.31 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare