Menu Ricerca

Inserto per bordo lamiera 32.5 mm (L) PA Nero

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Edge to edge panel corner mounting.
Codice articolo Essentra :

10435991

Codice articolo precedente:

551639

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0835 €
5000 + 0,0752 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

83,50 €

1000 x 0,0835 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Montaggio pannello bordo-bordo
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza totale 32.5 mm
Larghezza totale 31.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci