Menu Ricerca

Dado a T M6 19.0 mm 9.0 mm Acciaio

Questo dado a T per elementi di arredo è realizzato in acciaio e può essere inserito in un foro preforato con l'aiuto di un martello. Autobloccanti, per impedire che ruotino durante l'assemblaggio manuale o automatico
Codice articolo Essentra :

10322383

Codice articolo precedente:

ZT-M06

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,345 €
1000 + 0,1191 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

172,50 €

500 x 0,345 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Diametro corpo 7.4 mm
Stile dado Cilindrico
Codice doganale 7326909890
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci