Menu Ricerca

Dadi a gabbia M6 Acciaio

Tool Free Cage Nuts made from Steel and with a M6 thread Size.
Codice articolo Essentra :

10371503

Codice articolo precedente:

34002401

450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,3435 €
500 - 1999 0,1636 €
2000 + 0,1374 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

17,18 €

50 x 0,3435 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Forma dado Non richiede l'uso di utensili
Altezza totale 9.3 mm
Lunghezza totale 12.5 mm
Finitura Zincato
Materiale Acciaio
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci