Menu Ricerca

Dado a galletto M4 13.0 mm Nylon Naturale

Questo dado ad aletta in nylon naturale ha due alette sporgenti che consentono una semplice installazione manuale. Provvisto di alette per essere installato nelle applicazioni con spazi ristretti.
Codice articolo Essentra :

10326848

Codice articolo precedente:

053201000002

986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,104 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

10,40 €

100 x 0,104 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 22.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Altezza totale 13.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci