Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dadi a cupola sono ideali per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.
Codice Serie: SR1955
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Colore | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1997 € - 0,2081 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,074 € - 0,0866 € | 71164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,2053 € | 4169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1023 € - 0,1136 € | 13486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,1199 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3147 € - 0,4197 € | 7844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0712 € - 0,0833 € | 2696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2846 € - 0,3346 € | 14969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2691 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturale
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,16 € - 0,2223 € | 8621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,2053 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1375 € - 0,1912 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4008 € - 0,6515 € | 1104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1403 € | 16697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1037 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2249 € - 0,2638 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1798 € - 0,3285 € | 5830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1343 € | 2908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2251 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm