Menu Ricerca

Cappuccio per dadi M20 36.0 mm 34.0 mm Acciaio inossidabile

Questo dado a cupola è di classe 3A ed è specificamente pensato per applicazioni nel settore medico e alimentare. Realizzato in acciaio inossidabile lucidato con tenuta in silicone.
Codice articolo Essentra :

10352366

Codice articolo precedente:

1495503

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 36.0 mm
Dimensioni filettatura M20
Altezza totale 34.0 mm
Finitura Zincato
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Stile dado Esagonale
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci