Menu Ricerca

Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M4 7.0 Acciaio inossidabile 303

I dadi a cupola di tenuta con guarnizione integrata presentano un elemento di tenuta incollato al dado stesso per impedire la fuoriuscita di sostanze e l'ingresso di contaminanti. Trovano impiego in applicazioni per motori, scatole del cambio o cilindri pneumatici. Adatti a temperature da -100 °C a +260 °C, riutilizzabili.
Codice articolo Essentra :

20207724

Codice articolo precedente:

20207724

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,75 €
50 - 99 5,40 €
100 - 199 5,0625 €
200 - 499 4,725 €
500 + 4,3875 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,75 €

1 x 6,75 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
A/F 7.0
d2 ±0.05 4.5
h1 8.0
h2 3.2
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci