Menu Ricerca

Dado a cupola di tenuta con guarnizione integrata M6 10.0 Acciaio inossidabile 303

I dadi a cupola di tenuta con guarnizione integrata presentano un elemento di tenuta incollato al dado stesso per impedire la fuoriuscita di sostanze e l'ingresso di contaminanti. Trovano impiego in applicazioni per motori, scatole del cambio o cilindri pneumatici. Adatti a temperature da -100 °C a +260 °C, riutilizzabili.
Codice articolo Essentra :

20207496

Codice articolo precedente:

20207496

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,90 €
50 - 99 5,52 €
100 - 199 5,175 €
200 - 499 4,83 €
500 + 4,485 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,90 €

1 x 6,90 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
A/F 10.0
d2 ±0.05 6.8
h1 12.0
h2 5.0
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci