Menu Ricerca

Cuscinetto antiscivolo Schiuma di PE

Tappetino antiscivolo con adesivo in gomma, nastro in schiuma di polietilene espanso con rivestimento in carta siliconata. 40 pezzi su un tappetino.
Codice articolo Essentra :

10148525

Codice articolo precedente:

ASPS-8-062

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore totale 1.6 mm
Dimensioni complessive 12.7 mm
Quantità per cartone 40 per Pad
Materiale (nome esteso) Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci