Menu Ricerca

Cuscinetto antiscivolo Rotondo 12.7 mm 3.2 mm Schiuma di PE

Paracolpi semisferico autoadesivo in PU trasparente su cuscinetto.
Codice articolo Essentra :

10148471

Codice articolo precedente:

ASPR-8-125

18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1011 €
5000 - 9999 0,0934 €
10000 - 19999 0,0884 €
20000 - 29999 0,0834 €
30000 + 0,0739 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

101,10 €

1000 x 0,1011 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore totale 3.2 mm
Dimensioni complessive 12.7 mm
Diametro totale 12.7 mm
Quantità per cartone 1000 per Pack
Materiale (nome esteso) Adesivo in gomma; nastro di schiuma in polietilene; liner di carta rivestito in silicone
Colore Nero
Forma Rotondo
Formato Discs On a Pad
Rimovibilità Permanent
Tipo di montaggio Adhesive
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci