Menu Ricerca

Cuscinetto antiscivolo 1.6 mm 12.7 mm Gommapiuma Nero

Schiuma con adesivo permanente a base di gomma. 1.000 dischi rotondi color nero per rotolo, 18 rotoli per confezione.
Codice articolo Essentra :

10266182

Codice articolo precedente:

471801

176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
18 + 107,6265 €
Confezione standard: 18

Ordina a multipli di 18

Totale ordine:

1.937,28 €

18 x 107,6265 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore totale 1.6 mm
Dimensioni complessive 12.7 mm
Diametro totale 12.7 mm
Quantità per cartone 18 Rolls of 1000
Materiale (nome esteso) Gommapiuma
Colore Nero
Forma Disco
Formato Dischi in rotolo
Rimovibilità Permanente
Tipo di montaggio Adhesive
Codice doganale 3919101990

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci