Menu Ricerca

Cuneo per tubo 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE Arancione

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Codice articolo Essentra :

10287682

Codice articolo precedente:

498749

220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 + 5,5944 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

111,89 €

20 x 5,5944 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Arancione
Materiale LDPE
H 76.2 mm
L 203.2 mm
W 88.9 mm
Caratteristiche speciali Chiodi inclusi
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci