Menu Ricerca

Cuneo per tubo 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE Arancione

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Codice articolo Essentra :

10287675

Codice articolo precedente:

498748

94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 2,2799 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

114,00 €

50 x 2,2799 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Arancione
Materiale LDPE
H 50.8 mm
L 114.3 mm
W 69.9 mm
Caratteristiche speciali Chiodi inclusi
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci