Menu Ricerca

Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

Questo kit di giunzione O-ring a cavo è stato progettato per ridurre la necessità di grandi forniture di O-ring. Viene fornito con un nastro di misurazione, un blocco da taglio, un flacone di adesivo, un coltello retrattile e un cavo della larghezza e della lunghezza richieste. Resiste alla maggior parte degli oli e protegge dalla perdita di fluidi e gas, respingendo oli e sostanze chimiche. Di colore nero e realizzato in NBR.
Codice articolo Essentra :

10388303

Codice articolo precedente:

492230

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 3,3325 €
10 - 19 3,152 €
20 + 2,9993 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,33 €

1 x 3,3325 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 1.7 mm
L 2.0 m
Tipo di anello O-Ring
Tipo O-Ring Cord
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma NBR
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci