Menu Ricerca

NBR Cordino di giunzione Cord Splicing Kit

Questo kit di giunzione O-ring a cavo è stato progettato per ridurre la necessità di grandi forniture di O-ring. Viene fornito con un nastro di misurazione, un blocco da taglio, un flacone di adesivo, un coltello retrattile e un cavo della larghezza e della lunghezza richieste. Resiste alla maggior parte degli oli e protegge dalla perdita di fluidi e gas, respingendo oli e sostanze chimiche. Di colore nero e realizzato in NBR.
Codice articolo Essentra :

10385197

Codice articolo precedente:

490038

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 86,8538 €
10 - 19 82,4938 €
20 + 78,1754 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

86,85 €

1 x 86,8538 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 2.0 m
Tipo di anello O-Ring
Tipo Cord Splicing Kit
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma NBR
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci