I coprivite decorativi sono progettati per coprire le teste delle viti esposte. Offrono un aspetto pulito, con un tocco decorativo. Il supporto adesivo rende semplice l'installazione; si incastra saldamente sulla testa della vite. Disponibili in vari colori. Utilizzati in applicazioni, tra cui il design di mobili e automobili.
Materiale: ABS Colore: Alluminio, Wengé, Rovere scuro, Pino, Noce, Mogano, Cenere, Faggio, Ciliegio, Grigio, Nero, Crema, Bianco, Rovere chiaro, Griglia Codice Serie: SR1600
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Quantità per pad | D | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0532 € - 0,0665 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0532 € - 0,0665 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rovere chiaro
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ciliegio
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0532 € - 0,0665 € | 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Alluminio
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Crema
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0887 € - 0,1108 € | 2070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Noce
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0532 € - 0,0665 € | 23080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0887 € - 0,1108 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Mogano
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Griglia
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Pino
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0532 € - 0,0665 € | 66100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Mogano
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0532 € - 0,0665 € | 8880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Faggio
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0887 € - 0,1108 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rovere chiaro
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10291238 | Richiedi il lead time qui |
Wengé
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0532 € - 0,0665 € | 46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0532 € - 0,0665 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Griglia
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0887 € - 0,1108 € | 22060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare