I coprivite decorativi sono progettati per coprire le teste delle viti esposte. Offrono un aspetto pulito, con un tocco decorativo. Il supporto adesivo rende semplice l'installazione; si incastra saldamente sulla testa della vite. Disponibili in vari colori. Utilizzati in applicazioni, tra cui il design di mobili e automobili.
Materiale: ABS Colore: Alluminio, Wengé, Rovere scuro, Pino, Noce, Mogano, Cenere, Faggio, Ciliegio, Grigio, Nero, Crema, Bianco, Rovere chiaro, Griglia Codice Serie: SR1600
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Quantità per pad | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Crema
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Faggio
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0545 € - 0,0681 € | 47000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Noce
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 10291245 | 0,0909 € - 0,1135 € | 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Alluminio
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| Richiedi il lead time qui |
Griglia
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0545 € - 0,0681 € | 21060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cenere
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0909 € - 0,1135 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ciliegio
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 10291092 | 0,0545 € - 0,0681 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rovere scuro
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| Richiedi il lead time qui |
Pino
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0545 € - 0,0681 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Griglia
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,1135 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rovere chiaro
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0545 € - 0,0681 € | 20080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,1135 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rovere scuro
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Mogano
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Wengé
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 10291146 | 0,0909 € - 0,1135 € | 23108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,0909 € - 0,1135 € | Richiedi il lead time qui |
Cenere
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare