I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 539,4734 € - 539,4734 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 402,9235 € - 402,9235 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 1,2422 € - 1,2422 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 1,4359 € - 1,4359 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 1,1149 € - 1,1149 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,7337 € - 0,7337 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 278,2021 € - 278,2021 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 346,8667 € - 346,8667 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.324 in
8.23 mm
|
||
| 1,5337 € - 1,9206 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 83,8684 € - 95,9116 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 203,4734 € - 220,1902 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,6163 € - 0,6163 € | 2090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 579,0865 € - 579,0865 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 47,4364 € - 52,7286 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 827,0749 € - 827,0749 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 53,5162 € - 59,4716 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 1,8017 € - 2,3165 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 899,5233 € - 899,5233 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare