I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,4185 € - 121,7065 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,752 € - 0,752 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 3,6518 € - 6,54 € | 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9023 € - 3,8879 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,5721 € - 1,9686 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,3441 € - 2,7493 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,8785 € - 2,8785 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 238,6077 € - 238,6077 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 3,7372 € - 5,9568 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4857 € - 3,0409 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 917,5139 € - 917,5139 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 412,9966 € - 412,9966 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 115,4459 € - 115,4459 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10172087 | 125,0895 € - 125,0895 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 85,9652 € - 98,3094 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 113,2774 € - 113,2774 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 1,1427 € - 1,1427 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 107,1406 € - 107,1406 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 138,3485 € - 138,3485 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare