I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
Nero
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 122,9509 € - 122,9509 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturale
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 97,2541 € - 97,2541 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 152,0421 € - 152,0421 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 100,2212 € - 100,2212 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 111,7619 € - 111,7619 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 922,0115 € - 922,0115 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
Nero
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3455 € - 2,7493 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,1661 € - 2,9576 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7218 € - 3,4991 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 134,6316 € - 134,6316 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,6518 € - 6,54 € | 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliammide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,7372 € - 5,9568 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliammide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3441 € - 2,7493 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturale
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,8785 € - 2,8785 € | 1290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,9023 € - 3,8879 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 847,7518 € - 847,7518 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
Nero
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4158 € - 6,1235 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliammide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare