Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore minimo pannello Colore Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
940,4517 € - 940,4517 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
Nero
1.7 mm
Acciaio inossidabile
5.8 mm
122,9509 € - 122,9509 € 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
Naturale
2.7 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
97,2541 € - 97,2541 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
Naturale
4.2 mm
Polietilene a bassa densità
4.8 mm
152,0421 € - 152,0421 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
Nero
4.2 mm
Polietilene a bassa densità
4.8 mm
100,2212 € - 100,2212 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
Nero
1.8 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
111,7619 € - 111,7619 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
Nero
1.8 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
940,4517 € - 940,4517 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
Nero
2.3 mm
Acciaio inossidabile
5.8 mm
922,0115 € - 922,0115 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
Nero
1.7 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
1,3455 € - 2,7493 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Naturale
0.8 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
2,1661 € - 2,9576 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Naturale
2.0 mm
Polietilene a bassa densità
3.2 mm
1,7218 € - 3,4991 € 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
Naturale
2.0 mm
Polietilene a bassa densità
4.8 mm
134,6316 € - 134,6316 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
Nero
1.8 mm
Polietilene a bassa densità
4.1 mm
940,4517 € - 940,4517 € Richiedi il lead time qui
2.9 mm
Nero
3.3 mm
Acciaio inossidabile
5.8 mm
3,6518 € - 6,54 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
4.8 mm
Poliammide 6
4.8 mm
3,7372 € - 5,9568 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 mm
Naturale
2.0 mm
Poliammide 6
4.8 mm
1,3441 € - 2,7493 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
Naturale
1.5 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
2,8785 € - 2,8785 € 1290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
Naturale
2.0 mm
Polietilene a bassa densità
4.4 mm
1,9023 € - 3,8879 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
Naturale
2.0 mm
Polietilene a bassa densità
4.8 mm
847,7518 € - 847,7518 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
Nero
1.7 mm
Acciaio inossidabile
5.0 mm
3,4158 € - 6,1235 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
Naturale
4.2 mm
Poliammide 6
4.8 mm
  • di 5
Copriprofilo 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160565

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo adesivo 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Fascia di prezzo
122,9509 € - 122,9509 €

Livelli di giacenza
187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Fascia di prezzo
97,2541 € - 97,2541 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Fascia di prezzo
152,0421 € - 152,0421 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Fascia di prezzo
100,2212 € - 100,2212 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Fascia di prezzo
111,7619 € - 111,7619 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160572

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Larghezza totale
    5.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160602

Fascia di prezzo
922,0115 € - 922,0115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10021699

Fascia di prezzo
2,7493 € - 1,3455 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    5.0 mm
Copriprofilo 3.2 mm PE Naturale

10026595

Fascia di prezzo
2,9576 € - 2,1661 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.4 mm
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    2.53 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026632

Fascia di prezzo
3,4991 € - 1,7218 €

Livelli di giacenza
510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Fascia di prezzo
134,6316 € - 134,6316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.5 mm
  • Larghezza interna
    1.5 mm
  • Altezza totale
    4.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Copriprofilo 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acciaio inossidabile Nero

10160589

Fascia di prezzo
940,4517 € - 940,4517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Larghezza totale
    5.8 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10019702

Fascia di prezzo
6,54 € - 3,6518 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026564

Fascia di prezzo
5,9568 € - 3,7372 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10021705

Fascia di prezzo
2,7493 € - 1,3441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026601

Fascia di prezzo
2,8785 € - 2,8785 €

Livelli di giacenza
1290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026649

Fascia di prezzo
3,8879 € - 1,9023 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    7.2 mm
Copriprofilo 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160657

Fascia di prezzo
847,7518 € - 847,7518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    3.3 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10019696

Fascia di prezzo
6,1235 € - 3,4158 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    6.1 mm