I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 138,3485 € - 138,3485 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 107,1406 € - 107,1406 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 552,9603 € - 552,9603 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10172087 | 125,0895 € - 125,0895 € | 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 85,9652 € - 98,3094 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 412,9966 € - 412,9966 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 109,2834 € - 109,2834 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 5,2209 € - 5,2209 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 124,2822 € - 124,2822 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 593,5637 € - 593,5637 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 113,2774 € - 113,2774 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 1,1427 € - 1,1427 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 115,4459 € - 115,4459 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 116,0412 € - 116,0412 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 334,9184 € - 334,9184 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 291,1674 € - 291,1674 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 250,0363 € - 250,0363 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 111,7619 € - 111,7619 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare