Menu Ricerca

Copriprofili

Disponibile

I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.

Codice Serie: SR1712

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore massimo pannello compatibile Larghezza totale Acquista
875,254 € - 875,254 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.1 mm
3.3 mm
827,0749 € - 827,0749 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
3.3 mm
3,3867 € - 4,1046 € 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
10026588 3,4177 € - 6,1022 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
1,9507 € - 3,9963 € Richiedi il lead time qui
7.2 mm
97,7767 € - 97,7767 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109,036 € - 109,036 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
104,5273 € - 104,5273 € Richiedi il lead time qui
110,3644 € - 110,3644 € Richiedi il lead time qui
899,5233 € - 899,5233 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
3,3867 € - 4,1046 € 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
5,0936 € - 5,0936 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.2 mm
326,7496 € - 326,7496 € Richiedi il lead time qui
895,1354 € - 895,1354 € Richiedi il lead time qui
3.6 mm
51,2639 € - 56,9568 € Richiedi il lead time qui
3.8 mm
1,1149 € - 1,1149 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
346,8667 € - 346,8667 € Richiedi il lead time qui
8.23 mm
203,4734 € - 220,1902 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,2422 € - 1,2422 € 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
0,6163 € - 0,6163 € 2090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 mm
  • di 5
Copriprofilo 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160633

Fascia di prezzo
875,254 € - 875,254 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    3.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Copriprofilo 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160640

Fascia di prezzo
827,0749 € - 827,0749 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Seghettato
  • Tipo
    Flexible
  • Altezza canale
    4.5 mm
  • Larghezza totale
    3.3 mm
Copriprofilo 4.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10026540

Fascia di prezzo
4,1046 € - 3,3867 €

Livelli di giacenza
630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    4.4 mm
  • Larghezza totale
    4.4 mm
Copriprofilo 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026588

Fascia di prezzo
6,1022 € - 3,4177 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10021729

Fascia di prezzo
3,9963 € - 1,9507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    7.2 mm
  • Larghezza totale
    7.2 mm
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Fascia di prezzo
97,7767 € - 97,7767 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Fascia di prezzo
109,036 € - 109,036 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Fascia di prezzo
104,5273 € - 104,5273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    2.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo adesivo 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Fascia di prezzo
110,3644 € - 110,3644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.5 mm
  • Larghezza interna
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10160602

Fascia di prezzo
899,5233 € - 899,5233 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 4.4 mm PE Naturale

10026618

Fascia di prezzo
4,1046 € - 3,3867 €

Livelli di giacenza
570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    5.0 mm
Copriprofilo 4.8 mm PE Naturale

10026656

Fascia di prezzo
5,0936 € - 5,0936 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    7.2 mm
  • Larghezza totale
    7.2 mm
Copriprofilo adesivo 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Fascia di prezzo
326,7496 € - 326,7496 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Copriprofilo 5.0 mm Acciaio inossidabile Nero

10641378

Fascia di prezzo
895,1354 € - 895,1354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    4.6 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Copriprofilo 4.0 mm PE Naturale

10268278

Fascia di prezzo
56,9568 € - 51,2639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    2
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    0.4 mm
  • Lunghezza totale
    3.8 mm
Copriprofilo 5.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10160695

Fascia di prezzo
1,1149 € - 1,1149 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    4.1 mm
  • Larghezza interna
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    8.3 mm
Copriprofilo 12.7 mm TPE Nero

10166055

Fascia di prezzo
346,8667 € - 346,8667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza canale
    9.53 mm
  • Larghezza totale
    8.23 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Lunghezza rotolo
    30.0 m
Copriprofilo 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Grigio

10153833

Fascia di prezzo
220,1902 € - 203,4734 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza interna
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Lunghezza rotolo
    1.2 m
Copriprofilo 6.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10160701

Fascia di prezzo
1,2422 € - 1,2422 €

Livelli di giacenza
179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    4.3 mm
  • Larghezza interna
    6.6 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    9.8 mm
Copriprofilo 320.5 mm

10160664

Fascia di prezzo
0,6163 € - 0,6163 €

Livelli di giacenza
2090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza canale
    2.5 mm
  • Larghezza interna
    1.4 mm
  • Lunghezza totale
    320.5 mm
  • Larghezza totale
    3.8 mm