I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1661 € - 2,9576 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 1,7218 € - 3,4991 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 134,6316 € - 134,6316 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 355,5384 € - 355,5384 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.324 in
8.23 mm
|
||
| 847,7518 € - 847,7518 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 3,4158 € - 6,1235 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3455 € - 2,7493 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6317 € - 0,6317 € | 1590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,2732 € - 1,2732 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 54,8541 € - 60,9585 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 250,0363 € - 250,0363 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,8467 € - 2,3744 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 208,5603 € - 225,695 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10026533 | 1,7218 € - 3,5269 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
| 3,638 € - 6,5123 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 1,5829 € - 3,2353 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,2209 € - 5,2209 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 124,2822 € - 124,2822 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare