Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4158 € - 6,1235 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliammide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliammide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3455 € - 2,7493 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,1661 € - 2,9576 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7218 € - 3,4991 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 134,6316 € - 134,6316 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,3441 € - 2,7493 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturale
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,8785 € - 2,8785 € | 1290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,9023 € - 3,8879 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 238,6077 € - 238,6077 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 10172025 | 304,3481 € - 304,3481 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliammide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 1,5721 € - 1,9686 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Naturale
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poliammide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 250,0363 € - 250,0363 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
Nero
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 257,8272 € - 257,8272 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturale
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 314,9233 € - 314,9233 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliammide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 106,4185 € - 121,7065 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Grigio
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliammide 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,752 € - 0,752 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturale
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliammide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 116,0412 € - 116,0412 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliammide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,9995 € - 4,0962 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 847,7518 € - 847,7518 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
Nero
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm