I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8467 € - 2,3744 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 82,23 € - 94,0326 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,6567 € - 0,6567 € | 6320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,4718 € - 1,4718 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 412,9966 € - 412,9966 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 334,9184 € - 334,9184 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 113,2774 € - 113,2774 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 116,0412 € - 116,0412 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,1427 € - 1,1427 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 52,5455 € - 58,3808 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 83,8746 € - 93,194 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 3,4158 € - 6,1235 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,638 € - 6,5123 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 1,5829 € - 3,2353 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 85,9652 € - 98,3094 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 593,5637 € - 593,5637 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,752 € - 0,752 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 1,5721 € - 1,9686 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 115,4459 € - 115,4459 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare