I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593,5637 € - 593,5637 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
Grigio
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 116,0412 € - 116,0412 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliammide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 138,3485 € - 138,3485 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 355,5384 € - 355,5384 € | Richiedi il lead time qui |
0.09 in
2.29 mm
|
Nero
|
0.125 in
3.18 mm
|
Elastomero termoplastico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 208,5603 € - 225,695 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Grigio
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66.6
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,6317 € - 0,6317 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturale
|
0.051 in
1.3 mm
|
Poliammide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 1,2732 € - 1,2732 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturale
|
0.256 in
6.5 mm
|
Poliammide
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 10172087 | 125,0895 € - 125,0895 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 115,4459 € - 115,4459 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturale
|
0.106 in
2.7 mm
|
Poliammide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 285,1572 € - 285,1572 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliammide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 124,2822 € - 124,2822 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
Nero
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 552,9603 € - 552,9603 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,4718 € - 1,4718 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturale
|
0.319 in
8.1 mm
|
Poliammide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6567 € - 0,6567 € | 11420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturale
|
0.087 in
2.2 mm
|
Poliammide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 1,5829 € - 3,2353 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturale
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,2209 € - 5,2209 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 107,1406 € - 107,1406 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturale
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 334,9184 € - 334,9184 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliammide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 113,2774 € - 113,2774 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare