Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6593 € - 20,2845 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 0,5566 € - 4,0152 € | 3911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,2563 € - 1,841 € | 28791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,0608 € - 1,0608 € | 3602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,2944 € - 2,2944 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
| 1,8128 € - 4,1342 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,1863 € - 18,5297 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 10,3391 € - 23,4075 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,4758 € - 3,3906 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,6054 € - 3,807 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 0,6571 € - 1,4901 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,1071 € - 2,2217 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,15 € - 2,6054 € | 3070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,5042 € - 0,5042 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,245 € - 1,7548 € | 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 1,0622 € - 2,4032 € | 4857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,1534 € - 0,1534 € | 253051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
| 10254882 | 4,8296 € - 10,975 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
|
| 1,7043 € - 10,6181 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 1,6004 € - 3,6583 € | Richiedi il lead time qui |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2