Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1356 € - 0,1756 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1812 € - 0,2535 € | 25250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2081 € - 0,3824 € | 29256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,4744 € - 0,7704 € | 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 10254585 | 0,422 € - 3,0337 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
|
| 3006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 0,4334 € - 0,4334 € | 2678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5665 € - 0,922 € | 2425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,5325 € - 1,1741 € | 4381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7152 € - 1,4035 € | 1249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1283 € - 0,1657 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,143 € - 0,2606 € | 48913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,2166 € - 0,3951 € | 18920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,2166 € - 0,3937 € | 35096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,5197 € - 0,8441 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,6741 € - 1,3228 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6826 € - 1,3426 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,3739 € - 0,609 € | 7658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,49 € - 0,7973 € | 2919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6472 € - 1,2704 € | 1149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2