Menu Ricerca

Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Grigio

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Codice articolo Essentra :

10056783

Codice articolo precedente:

035081601303

88461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2606 €
500 - 999 0,1855 €
1000 + 0,143 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,06 €

100 x 0,2606 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 12.0 mm
W 13.0 mm
Nut Size M8
Tipo 2
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci