Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Grigio

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Codice articolo Essentra :

10056400

Codice articolo precedente:

034082001303

23948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2535 €
500 - 999 0,2351 €
1000 + 0,1812 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

63,38 €

250 x 0,2535 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 16.0 mm
W 13.0 mm
Nut Size M8
Tipo 1
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci