89395
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
60 - 599 | 0,9082 € |
600 - 5999 | 0,3813 € |
6000 + | 0,362 € |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | Slotted |
Height | 45.8 mm |
Height | 1.803 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 45.8 mm |
Overall Height | 1.803 in |
Overall Length | 64.7 mm |
Overall Length | 2.547 in |
Overall Width | 64.7 mm |
Overall Width | 2.547 in |
Strap Width | 35.8 mm |
Strap Width | 1.409 in |
Width | 48.4 mm |
Width | 1.906 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare