Menu Ricerca

Protezione per bordi 45.2 mm 27.0 mm LDPE - PIR Nero

Questa protezione per angoli è realizzata in LDPE e indicata per proteggere gli angoli da danneggiamenti durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10106372

Codice articolo precedente:

802802

2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,6415 €
2000 + 0,3054 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

128,30 €

200 x 0,6415 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 27.0 mm
W 44.3 mm
W2 45.2 mm
SW 28.0 mm
Tipo 3
Tipo di fessura No Slot
Stile Copribordo
Colore Nero
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci