12507
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 + | 0,5651 € |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | Slotted |
Height | 55.0 mm |
Height | 2.165 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 46.2 mm |
Overall Height | 1.819 in |
Overall Length | 65.3 mm |
Overall Length | 2.571 in |
Overall Width | 65.3 mm |
Overall Width | 2.571 in |
Strap Width | 55.0 mm |
Strap Width | 2.165 in |
Width | 55.0 mm |
Width | 2.165 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare