Menu Ricerca

Protezione per bordi 18.0 mm 40.0 mm PP Nero

This edge protector is manufactured from PP and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Codice articolo Essentra :

10073667

Codice articolo precedente:

110248

12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,2281 €
2000 + 0,1062 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

45,62 €

200 x 0,2281 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 25.0 mm
W 30.0 mm
W2 40.0 mm
SW 18.0 mm
Tipo 1
Tipo di fessura Slot
Stile Copribordo
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci