Menu Ricerca

Protezione per bordi 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Nero

Questa protezione per angoli è realizzata in LDPE e indicata per proteggere gli angoli da danneggiamenti durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10073643

Codice articolo precedente:

110246

11730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2659 €
1000 - 9999 0,1239 €
10000 - 19999 0,1177 €
20000 + 0,1059 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,59 €

100 x 0,2659 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 40.0 mm
W 40.0 mm
W2 40.0 mm
SW 28.0 mm
Tipo 1
Tipo di fessura Slot
Stile Copribordo
Colore Nero
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci