Menu Ricerca

Protezione per bordi 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Nero

Questa protezione per angoli è realizzata in LDPE e indicata per proteggere gli angoli da danneggiamenti durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10073629

Codice articolo precedente:

110244

3914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1436 €
2000 + 0,1379 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

28,72 €

200 x 0,1436 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 25.0 mm
W 30.0 mm
W2 40.0 mm
SW 18.0 mm
Tipo 1
Tipo di fessura Slot
Stile Copribordo
Colore Nero
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci