Menu Ricerca

Protezione per bordi 28.0 mm 45.2 mm LDPE - PIR Naturale

Questa protezione per angoli è realizzata in LDPE e indicata per proteggere gli angoli da danneggiamenti durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10069059

Codice articolo precedente:

10180

3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4671 €
1000 + 0,1975 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

46,71 €

100 x 0,4671 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 27.0 mm
W 44.3 mm
W2 45.2 mm
SW 28.0 mm
Tipo 3
Tipo di fessura No Slot
Stile Copribordo
Colore Naturale
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci