Copribordi in PVC con anima in acciaio elastico. Forniti in rotoli da 20 metri. Offrono protezione agli spigoli in acciaio. I profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Adatti a temperature da -25C a 90C.
Codice Serie: SR5400
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza massima morsetto | Colore | Larghezza minima morsetto | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,3035 € - 152,8655 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 299,2465 € - 314,9788 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 153,1571 € - 180,1922 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 64,3177 € - 80,411 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
Grigio
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10237403 | 61,4572 € - 68,2889 € | 559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
| 179,4702 € - 211,143 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 114,8887 € - 143,6039 € | 1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 66,4699 € - 83,0909 € | 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 77,424 € - 86,0267 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 66,0811 € - 82,6188 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 299,2465 € - 314,9788 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 153,1571 € - 180,1922 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 195,2163 € - 216,8916 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10237519 | 61,1101 € - 67,8862 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 133,287 € - 148,1028 € | 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 114,8887 € - 143,6039 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 35,7742 € - 39,7491 € | 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 123,7337 € - 154,6568 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Bianco
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 169,3337 € - 178,276 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 122,3035 € - 152,8655 € | 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare