Copribordi in PVC con anima in acciaio elastico. Forniti in rotoli da 20 metri. Offrono protezione agli spigoli in acciaio. I profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Adatti a temperature da -25C a 90C.
Codice Serie: SR5400
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza massima morsetto | Colore | Larghezza minima morsetto | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,3205 € - 149,1371 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 291,9478 € - 307,2964 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 149,4215 € - 175,7972 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 291,9478 € - 307,2964 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 112,0865 € - 140,1013 € | 1282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,034 € - 0,034 € | 699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 120,7158 € - 150,8846 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Bianco
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 149,4215 € - 175,7972 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 10237403 | 59,9582 € - 66,6233 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
| 175,0928 € - 205,9931 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 112,0865 € - 140,1013 € | 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 75,5356 € - 83,9285 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 130,036 € - 144,4905 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 62,7489 € - 78,4497 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Grigio
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 64,4693 € - 80,6036 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 120,7158 € - 150,8846 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 119,3205 € - 149,1371 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Bianco
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 190,4549 € - 211,6015 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 111,6123 € - 124,0077 € | 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 165,2036 € - 173,9278 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare