Menu Ricerca

Copribordi in PVC

Disponibile

Copribordi in PVC con anima in acciaio elastico. ‌Forniti in rotoli da 20 metri. Offrono protezione agli spigoli in acciaio. I profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. ‌Adatti a temperature da -25C a 90C.

Codice Serie: SR5400

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza massima morsetto Colore Larghezza minima morsetto Larghezza totale Altezza totale Acquista
122,3035 € - 152,8655 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Grigio
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
299,2465 € - 314,9788 € 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
153,1571 € - 180,1922 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
114,4027 € - 127,1079 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Nero
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
299,2465 € - 314,9788 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Grigio
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
153,1571 € - 180,1922 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Grigio
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
123,7337 € - 154,6568 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Grigio
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
64,3177 € - 80,411 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
Grigio
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
77,424 € - 86,0267 € 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
10237403 61,4572 € - 68,2889 € 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
66,0811 € - 82,6188 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Bianco
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
114,8887 € - 143,6039 € 1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
66,4699 € - 83,0909 € 326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Bianco
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
179,4702 € - 211,143 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Grigio
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
122,3035 € - 152,8655 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
114,8887 € - 143,6039 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Grigio
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
35,7742 € - 39,7491 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Grigio
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
245,9401 € - 258,8814 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
113,0697 € - 125,6361 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
123,7337 € - 154,6568 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Bianco
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
  • di 2
Protezione per bordi 9.0 mm PVC Grigio

10237434

Fascia di prezzo
152,8655 € - 122,3035 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 21.5 mm 3.8 mm PVC Bianco

10237625

Fascia di prezzo
314,9788 € - 299,2465 €

Livelli di giacenza
107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    21.5 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.3 mm 6.5 mm PVC Bianco

10237564

Fascia di prezzo
180,1922 € - 153,1571 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    6.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    8.0 mm
  • Altezza totale
    16.3 mm
  • Larghezza totale
    11.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.5 mm 4.0 mm PVC Nero

10237489

Fascia di prezzo
127,1079 € - 114,4027 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    4.0 mm
  • Altezza totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 21.5 mm 3.8 mm PVC Grigio

10237618

Fascia di prezzo
314,9788 € - 299,2465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    21.5 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.3 mm 6.5 mm PVC Grigio

10237557

Fascia di prezzo
180,1922 € - 153,1571 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    6.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    8.0 mm
  • Altezza totale
    16.3 mm
  • Larghezza totale
    11.8 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.5 mm 4.0 mm PVC Grigio

10237496

Fascia di prezzo
154,6568 € - 123,7337 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    4.0 mm
  • Altezza totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.0 mm PVC Grigio

10237526

Fascia di prezzo
80,411 € - 64,3177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Fascia di prezzo
86,0267 € - 77,424 €

Livelli di giacenza
238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.9 mm PVC Nero

10237403

Fascia di prezzo
68,2889 € - 61,4572 €

Livelli di giacenza
574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    9.4 mm
  • Larghezza totale
    6.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 8.0 mm 2.0 mm PVC Bianco

10237533

Fascia di prezzo
82,6188 € - 66,0811 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    1.5 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 14.0 mm 5.5 mm PVC Bianco

10237472

Fascia di prezzo
143,6039 € - 114,8887 €

Livelli di giacenza
1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.9 mm PVC Bianco

10237427

Fascia di prezzo
83,0909 € - 66,4699 €

Livelli di giacenza
326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    9.4 mm
  • Larghezza totale
    6.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 10.0 mm 3.5 mm PVC Grigio

10237588

Fascia di prezzo
211,143 € - 179,4702 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    14.4 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 12.5 mm 3.4 mm PVC Bianco

10237441

Fascia di prezzo
152,8655 € - 122,3035 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 14.0 mm 5.5 mm PVC Grigio

10237465

Fascia di prezzo
143,6039 € - 114,8887 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 6.9 mm PVC Grigio

10237410

Fascia di prezzo
39,7491 € - 35,7742 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    2.0 mm
  • Altezza totale
    9.4 mm
  • Larghezza totale
    6.9 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 21.5 mm 3.8 mm PVC Nero

10237601

Fascia di prezzo
258,8814 € - 245,9401 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.5 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    21.5 mm
  • Larghezza totale
    9.7 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 14.0 mm 5.5 mm PVC Nero

10237458

Fascia di prezzo
125,6361 € - 113,0697 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    1.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    3.0 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
Protezione per bordi 16.5 mm 4.0 mm PVC Bianco

10237502

Fascia di prezzo
154,6568 € - 123,7337 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza minima morsetto
    2.0 mm
  • Larghezza massima morsetto
    4.0 mm
  • Altezza totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    11.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m