Menu Ricerca

Coppiglie

Disponibile

Le coppiglie sono clip a R in filo di metallo indurito solitamente utilizzate per fissare l'estremità di aste tonde in applicazioni con assi.

Codice Serie: SRK0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Lunghezza utile Acquista
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Richiedi il lead time qui
7.0 mm
Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Richiedi il lead time qui
1.5 mm
Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
  • di 2
Coppiglia a molla 1.5 mm 45.0 mm Acciaio

10243671


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    1.5 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 5.0 mm 102 mm Acciaio inossidabile

10243640


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 2.0 mm 57.0 mm Acciaio inossidabile

10243589


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    2.0 mm
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 4.0 mm 94.0 mm Acciaio inossidabile

10243619


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.0 mm
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 4.0 mm 74.0 mm Acciaio

10243732


Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.0 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 6.0 mm 142 mm Acciaio

10243763


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 3.0 mm 73.0 mm Acciaio

10243701


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    3.0 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7318190090
Coppiglia a molla 4.0 mm 74.0 mm Acciaio inossidabile

10243626


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.0 mm
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7318190090
Coppiglia a molla 2.0 mm 56.0 mm Acciaio

10243688


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    2.0 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 5.0 mm 102 mm Acciaio

10243756


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 2.0 mm 57.0 mm Acciaio

10243695


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    2.0 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 3.0 mm 72.0 mm Acciaio inossidabile

10243602


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    3.0 mm
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7318190090
Coppiglia a molla 4.0 mm 94.0 mm Acciaio

10243725


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.0 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 7.0 mm 152 mm Acciaio

10243787


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    7.0 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 6.0 mm 142 mm Acciaio inossidabile

10243657


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 3.0 mm 72.0 mm Acciaio

10243718


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    3.0 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7318190090
Coppiglia a molla 5.0 mm 110 mm Acciaio inossidabile

10243633


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 1.5 mm 45.0 mm Acciaio inossidabile

10243565


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    1.5 mm
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 6.0 mm 126 mm Acciaio

10243770


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 3.0 mm 73.0 mm Acciaio inossidabile

10243596


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    3.0 mm
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7318190090