Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le coppiglie sono clip a R in filo di metallo indurito solitamente utilizzate per fissare l'estremità di aste tonde in applicazioni con assi.
Codice Serie: SRK0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Lunghezza utile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare