Menu Ricerca

Copertura con perni per flangia 1 in Giallo LDPE

This studded full face flange protector is a cover for SAE 6000, made of LDPE that include o-ring protection.
Codice articolo Essentra :

10100509

Codice articolo precedente:

3474600

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,899 €
200 - 999 0,5394 €
1000 + 0,4855 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

17,98 €

20 x 0,899 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 25.4 mm
Classe pressione nominale 6000
Colore Giallo
Materiale LDPE
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci