Menu Ricerca

Tappo di protezione elasticizzato 89.0 mm 457.2 mm Blu PE

Copertura espandibile per mascheratura progettata per adattarsi e proteggere un componente o una superficie da polvere e umidità durante lo stoccaggio e il trasporto. Può espandersi o contrarsi per adattarsi a diverse dimensioni. È riutilizzabile. Realizzata in PE (Polietilene). Può resistere a temperature fino a 60 °C / 140 °F.
Codice articolo Essentra :

20559502

Codice articolo precedente:

20559502

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 89.0 mm
OD 457.2 mm
Temperatura massima 60 °C
Colore Blu
Materiale PE
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci