Menu Ricerca

Tappo per chiusura fori inutilizzati M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

Protezione per pressacavi usata per tappare pressacavi non utilizzati e proteggere le installazioni dall'ingresso di particelle.
Codice articolo Essentra :

10265291

Codice articolo precedente:

467465

1775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,3809 €
250 - 499 0,3611 €
500 + 0,3427 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

9,52 €

25 x 0,3809 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Diametro totale 38.0 mm
Lunghezza filetto 10.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3923509000
Dimensioni filettatura M32

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci