Menu Ricerca

Tappo per chiusura fori inutilizzati M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

Protezione per pressacavi usata per tappare pressacavi non utilizzati e proteggere le installazioni dall'ingresso di particelle.
Codice articolo Essentra :

10265192

Codice articolo precedente:

467450

2178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,2027 €
500 - 999 0,193 €
1000 + 0,1846 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

10,14 €

50 x 0,2027 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Diametro totale 25.0 mm
Lunghezza filetto 9.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3923509000
Dimensioni filettatura M20

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci