Menu Ricerca

Tappo per chiusura fori inutilizzati PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6/6

Protezione per pressacavi usata per tappare pressacavi non utilizzati e proteggere le installazioni dall'ingresso di particelle.
Codice articolo Essentra :

10265161

Codice articolo precedente:

467446

2611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,0119 €
250 - 499 0,9618 €
500 + 0,9117 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

25,30 €

25 x 1,0119 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Diametro totale 68.0 mm
Lunghezza filetto 14.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3926909790
Dimensioni filettatura PG 48

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci