Menu Ricerca

Tappo per chiusura fori inutilizzati PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6

Protezione per pressacavi usata per tappare pressacavi non utilizzati e proteggere le installazioni dall'ingresso di particelle.
Codice articolo Essentra :

10265147

Codice articolo precedente:

467443

975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,6734 €
250 - 499 0,6415 €
500 + 0,6081 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

16,84 €

25 x 0,6734 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Diametro totale 44.0 mm
Lunghezza filetto 11.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3923509000
Dimensioni filettatura PG 29

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci